??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
KW-FL 16W - Outgoing air wall connection
Bill of material
0152.0080
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
GTIN number
4012799520801
Description text
KW-FL 16W ,Fortluft-Wandstutzen, DN 160, Farbe reinweiß, ähnlich RAL9010
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Product series
KW-FL
Product classification
Fortluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahl nichtrostend, lackiert
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
220 mm
Nennbreite
100 mm
Nennhöhe
232 mm
Nenngröße
160 mm
Article number
0152.0080
Customs Tariff Number
73144900
LOD Destination
LOD Level
Installation site
Outside wall
Weight
1.62 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0080
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D