??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
KW-AL 20W - Outside air wall connection
Bill of material
0152.0082
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
GTIN number
4012799520825
Description text
KW-AL 20W ,Außenluft-Wandstutzen, DN 200, Farbe reinweiß, ähnlichRAL 9010
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Product series
KW-AL
Product classification
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahl nichtrostend, lackiert
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
280 mm
Nennbreite
126 mm
Nennhöhe
292 mm
Nenngröße
200 mm
Article number
0152.0082
Customs Tariff Number
73144900
LOD Destination
LOD Level
Installation site
Outside wall
Weight
1.39 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0082
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D