??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
KW-AL 12E - Outside air wall connection
Bill of material
0152.0073
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
GTIN number
4012799520733
Description text
KW-AL 12E , Außenluft-Wandstutzen, DN 125, Farbe ,Stahl nichtrostend gebürstet
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Product series
KW-AL
Product classification
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
172 mm
Nennbreite
88 mm
Nennhöhe
203 mm
Nenngröße
125 mm
Article number
0152.0073
Customs Tariff Number
73144900
LOD Destination
LOD Level
Installation site
Outside wall
Weight
0.63 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0073
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D