??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TM 16 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0197
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TM 10, Tellerventil für Abluft
GTIN number
4012799511977
Description text
Tellerventil für Abluft, Stahlblech einbrennlackiert weiß, mit Einbaurahmen, DN 160, für Wohnungslüftung max. 160 m³/h (Bitte Druckverluste und Schallwerte beachten)
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TFA ..
Product classification
Abluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, einbrennlackiert
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
194 mm
Nennbreite
93 mm
Nennhöhe
194 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für160 mm
Nenngröße
Geeignet für160 mm
Article number
0151.0197
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.74 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0197
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D