??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TK 12 - Disk valve, synthetic material
Bill of material
0151.0198
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TK 12 ,Tellerventil für Zu- und Abluft
GTIN number
4012799511984
Description text
Tellerventil für Zu- und Abluft, Kunststoff, mit Einbauring, DN 125, für Wohnungslüftung max. 60 m³/h
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TM-V2A ..
Product classification
Zu- und Abluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Einbauring und Klemmfedern
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Kunststoff, antistatisch
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
170 mm
Nennbreite
70 mm
Nennhöhe
170 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für 125 mm
Nenngröße
Geeignet für 125 mm
Article number
0151.0198
Customs Tariff Number
84818079
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.18 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0198
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D