??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-A63 - Valve adaptor
Bill of material
0059.0965
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Ventiladapter, MF-A63
GTIN number
4012799599654
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Adapter für den geraden Übergang von Flexrohr MF-F63 auf Ventil DN 100
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOflex
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
waagerecht
Verlegung
Unterputz
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
rund
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0059.0965
Customs Tariff Number
39174000
LOD Destination
LOD Level
Air direction
Ventilation and air extraction
Installation site
Wall / Ceiling
Material
Polypropylene (PP)
Synthetic material definition
PVC-free
Weight
0.06 kg
Nominal size
63 mm
Width
100 mm
Height
100 mm
Depth
97 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0965/
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D