??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-VK90-7 - Distributor
Bill of material
0059.0994
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Luftverteiler, MF-VK90-7
GTIN number
4012799599944
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Kompakter Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, zwei Revisionsöffnungen, für 7 x Flexrohr MF-F90, Zuleitung DN 125 mit Steckverbinder SVR 125 oder DN 160 mit Wickelfalzrohr, Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 490 x 220 mm
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOflex
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
waagerecht
Verlegung
Unterputz
Dämmung
Schalldämmung
Dämmmaterial
Kunststoff EPP
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
Sonderform
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0059.0994
Customs Tariff Number
39174000
LOD Destination
LOD Level
Voulumetric flow
160 (recommended) m³/h
Installation site
Ceiling / Wall / Floor
Synthetic material definition
PVC-free
Weight
0.79 kg
Connection diameter
125/160 mm
Flexible steel duct connection diameter
90 mm
Number of couplings
7
Width
300 mm
Height
217.5 mm
Depth
485 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0994/
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D