??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
PP 45 RC - Final assembly kit
Bill of material
0095.0242
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
MAICO
Revision data of the file
20230118
GTIN number
4012799952428
Description text
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit Funksteuerung und Klappenantrieb, 1 x ISO Coarse 30 % (G2) Filter und 1 x ISO Coarse 45 % (G3) Filter, Version: mit Funksteuerung und elektrischer Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Funkschalter DS 45 RC, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren, Leistungsteil, EnOcean Actor und als Alternative zum Funkschalter DS 45 RC die Kombination aus Raumluftsteuerung RLS 45 K mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
Wärmerückgewinnung
Keramik-Wärmetauscher
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Installation type
Wandeinbau
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
ohne Frostschutz
Luftleitungsanschlüsse
keine
Aufstellung
innen
Product description
PP 45 RC
max. Volumenstrom Zuluft
42 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
30 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
15 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
42 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
15 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0035 kW
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
38 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
min. Umgebungstemperatur
-15 °C
Article number
0095.0242
Customs Tariff Number
84195080
LOD Destination
LOD Level
Execution
Funkversion, elektrische Klappe
Conveyor volume
15 / 20 / 30 / 36 / 42 m³/h
Energy efficiency class
A+
Rated voltage
230 V
SPI value according to DIN EN 13141-8
0,12 Wh/m³
Maximum power consumption
1,2 / 1,7 / 2,1 / 2,8/ 3,5 W
Protection class
IP 00
DIBT approval
yes
Mounting position
horizontal
System type
decentralized
Material
Plastic
Housing material
Plastic
Material heat exchanger
Ceramics
Color
traffic white, similar to RAL 9016
Weight
3.178 kg
Filter type
Outdoor and exhaust air filters
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
Connection diameter
160 mm
Wide
246 mm
High
246 mm
Depth
282 mm
Necessary wall breakthrough
162 to 182 mm
Wall thickness
265 (if insert is flush with wall sleeve) / 500 mm
Heat supply efficiency at reference flow rate according to DIN 13141-8
84.3 %
Necessary room air control
DS 45 RC oder RLS 45 K mit PP 45 EO
Sound pressure level
21 / 25 / 31 / 35 / 38 (distance 1 m, free field conditions dB(A)
Weighted max. element standard sound level difference Dn,w
51 dB / gemessen mit PP 45 LE und Klappe geschlossen; 51 dB gemessen mit PP45 AE, 2x PP45 SE, Klappe geschlossen; 46 dB gemessen mit PP45 LE, PP45 LEW90, Klappe offen
Approval number
Z-51.3-416
Packaging Unit
1 Stück
Range
K
GTIN (EAN)
4012799952428
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0242/
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D