??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WS 320 KR - Centralised ventilation unit
Bill of material
0095.0263
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
MAICO
Revisionsdatum der Datei
20230118
GTIN number
4012799952633
Description text
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister und Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft rechts, Fördervolumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung beantragt, Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
Metall
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
elektrisch
Ausführung
Rechtsausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
WS 320 KR
max. Volumenstrom Zuluft
320.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
250.000 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80.000 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
320.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
250.000 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80.000 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.037 kW
Nennstrom (Grundgerät)
1.500 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50/60 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
36.000 dB(A)
Syphon
ja
Kondensatwanne
ja
SA700ID38
-20
SA700ID39
44
Article number
0095.0263
Customs Tariff Number
84195080
LOD Destination
LOD Level
Air flow volume
80 - 320 m³/h
SEC average
-42.5 kWh/(m²*a)
Energy efficiency class
A+
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230 V
Frequency
50 / 60 Hz
Power consumption in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
37 W
Stand-by power consumption
< 1 W
Imax
11.0 A
Degree of protection
IP 40
DIBT approval
Applied for
PHI certification
Yes
System type
Centralised
Housing Material
Galvanised sheet steel, powder coated
Heat exchanger material
Synthetic material
Inner coating material
Plastic EPP
Colour
Traffic white (RAL 9016)
Weight
67.0 kg
Filter class
ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7)
Connection diameter
160 mm
Width
841 mm
Height
857 mm
Depth
598 mm
Airstream temperature at IMax
-20 up to 40 °C
Max. degree of heat provision in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
96 %
Heat exchanger construction type
Cross-counterflow
Bypass
No
Frost protection
integrated
Enthalpy heat exchanger
No
Antifreeze circuit
Yes
Summer circuit
ECO exhaust air / ECO supply air
Filter monitoring
with time control
Humidity control
integrated
CO2-control (optional)
SKD
Air quality control (optional)
EAQ 10/3
KNX connection (optional)
K-SM
MODBUS interface
integrated
Control unit included in scope of delivery
RLS 1 WR, App
Control unit (optional)
RLS T2 WS
EnOcean wireless integration (optional)
E-SM
Mobile control
Yes
Housing emission sound pressure level
36 dB(A) / Spacing 1m, sound absorption 10 m²
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
SPI value in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
0.18 Wh/m³
Connection diameter of condensation drain
1 1/2" (Siebventil)
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D