??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER-AP 60 G - Surface-mounted ventilator
Bill of material
0084.0153
Revisionsdatum der Datei
20230118
Herstellername
MAICO
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
GTIN number
4012799841531
Description text
Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h, mit Grundlastschaltung
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Wärmequelle
keine Wärmequelle
Frostschutz
ohne Frostschutz
Execution
Standardausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
ER-AP 60 G
max. Volumenstrom Abluft
61.000 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
35.000 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.021 kW
Nennstrom (Grundgerät)
0.170 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Schalldruckpegel am Gerät
40.000 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
Article number
0084.0153
Customs Tariff Number
84145100
LOD Destination
LOD Level
SEC average
-3.62 kWh/(m²*a)
Conveyor volume
35 / 61 m³/h
Weight
1.94 kg
Rated voltage
230 V
High
236 mm
Depth
217.5 mm
Execution
Base load circuit
Speed
900 / 1.250 1/min
Air direction
Venting
Speed controllable
-
Mains frequency
50 Hz
Power consumption
11 / 21 W
IMax
0,13 / 0,17 A
Protection class
IP X5
Mains supply line
5 x 1,5 mm²
Mounting location
Wall / Ceiling
Installation type
Surface mount
System type
decentralized
Material
Plastic
Color
traffic white, similar to RAL 9016
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
Fire protection
no
Connection diameter
75 / 80 mm
Wide
236 mm
Wide with packaging
255 mm
High with packaging
255 mm
Depth with packaging
335 mm
Fluid temperature at IMax
40 °C
Follow-up time
6 min
Sound pressure level
33 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²) dB(A)
Approval number
Z-51.1-42
Packaging Unit
1 Stück
Range
B
ZX
1
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D