??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER 100 H - Fan insert
Bill of material
0084.0134
Revisionsdatum der Datei
20230118
Herstellername
MAICO
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
GTIN number
4012799841340
Description text
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Wärmequelle
keine Wärmequelle
Frostschutz
ohne Frostschutz
Execution
Standardausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
ER 100 H
max. Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
35.000 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
29.500 kW
Nennstrom (Grundgerät)
0.140 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Schalldruckpegel am Gerät
45.000 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
Item number
0084.0134
Customs Tariff Number
84145100
LOD Destination
LOD Level
SEC average
-21.95 kWh/(m²*a)
Follow-up time
6 min / Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar
Of system
decentralized
Delivery
35 / 101 m³/h
Mass
1.5 kg
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2) kg
Rated voltage
230 V
Height
250 mm
Depth
150 mm
Execution
humidity control
Number of revolutions
850 / 1.900 1/min
Air direction
Vent
Speed ​​controllable
Voltage
Alternating current
Power frequency
50 Hz
Input
9 / 29.5 W
IMax
0,09/0,14 A
Protection
IP X5
Mains supply
5 x 1.5 mm²
Installation
Wall / Ceiling
Mounting
Flush
Material
Plastic
Colour
Traffic white, similar to RAL 9016
Discharge
laterally
Width
250 mm
Conveying temperature at IMax
40 °C
SPL
26 / 45 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqiva lenten Absorptionsfläche AL = 10 m²)
Packaging Unit
1 Stück
Range
B
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D