??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER 100 F - Fan insert
Bill of material
0084.0132
Revisionsdatum der Datei
20230118
Herstellername
MAICO
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
GTIN number
4012799841326
Description text
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Lichtsteuerung
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Wärmequelle
keine Wärmequelle
Frostschutz
ohne Frostschutz
Execution
Standardausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
ER 100 F
max. Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
29.500 kW
Nennstrom (Grundgerät)
0.140 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Schalldruckpegel am Gerät
45.000 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
Item number
0084.0132
Customs Tariff Number
84145100
LOD Destination
LOD Level
SEC average
-21.38 kWh/(m²*a)
Of system
decentralized
Delivery
101 m³/h
Mass
1.485 kg
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
Rated voltage
230 V
Height
250 mm
Depth
150 mm
Execution
Light control
Number of revolutions
1.900 1/min
Air direction
Vent
Speed ​​controllable
Voltage
Alternating current
Power frequency
50 Hz
Input
29,5 W
IMax
0,14 A
Protection
IP X5
Mains supply
3 x 1,5 mm²
Installation
Wall / Ceiling
Mounting
Flush
Material
Plastic
color
Traffic white, similar to RAL 9016
Weight with packaging
1.77 kg
Discharge
laterally
Width
250 mm
Wide with packaging
280 mm
High with packaging
280 mm
Depth with packaging
155 mm
Conveying temperature at IMax
40 °C
Follow-up time
6 min
SPL
45 dB(A) (data according to DIN 18017-3 for an equivalent absorption area AL = 10 m²) dB(A)
Packaging Unit
1 Stück
Range
B
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D