??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER EC - Unterputzgehäuse mit umbaubarem Kunststoffstutzen zur Aufnahme des Ventilatoreinsatz ER EC, Zweitanschluss für WC-Sitzentlüftung möglich
Bill of material
-
Housing
Position exhaust
Cover selection
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
MAICO
Revisionsdatum der Datei
20220523
Webadresse des Herstellers
https://www.maico-ventilatoren.com/
GTIN-Nummer
4012799843603
Beschreibungstext
ER EC, Ventilatoreinsatz ER EC für Unterputzgehäuse ER GH, För_x0002_dervolumen 30 m³/h / 60 m³/h
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Mounting
Wandeinbau
Wärmequelle
keine Wärmequelle
Produktname
ER EC
Maximaler Volumenstrom Zuluft
100 m³/h
Minimaler Volumenstrom Zuluft
20 m³/h
Maximaler Volumenstrom Abluft
100 m³/h
Minimaler Volumenstrom Abluft
20 m³/h
Elektische Leistungsaufnahme
0.005 kW
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
39 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
mittlere spezifische elektrische Leistungsaufnahme
3 W/(m³/h)
Customs Tariff Number
84149000
LOD Level
Delivery
20 / 30 / 40 / 60 / 100 (Je nach Abdeckungsvariante Stufen variabel einstellbar. ER-A: Stufe 1 = 30 , Stufe 2 = 60 . ER-AK/ER-AB: Stufe 1 und Stufe 2 = 20/30/40/60/100 einstellbar. ER-AH: Stufe 1 = 20/30/40 , Stufe 2 = 60/100 einstellbar.) m3/h
Number of revolutions
500 / 800 / 1.050 / 1.250 / 1.800 1/min
Air direction
Vent
Speed ​​controllable
Voltage
Alternating current
Rated voltage
230 V
Power frequency
50 Hz
Input
2 / 2,5 / 3 / 5 / 17 W
Protection
IP X5
Mains supply
4 / 1.5 mm²
Mounting
Flush
Of system
decentralized
colour
black
Weight
1.232 kg
Filter class
G2
Discharge
side / rear
Width
250 mm
Height
250 mm
Depth
108 mm
SPL
Specification according to DIN 18017-3 with an equivalent absorption area AL = 10 m² dB(A)
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D