??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TM-V2A 16 - Disk valve, stainless steel
Bill of material
0151.0376
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TM-V2A 16,Tellerventil für Zu- und Abluft
GTIN number
4012799513766
Description text
Tellerventil für Zu- und Abluft, Edelstahl, mit Einbauring, DN 160, für Wohnungslüftung max. 160 m³/h (Bitte Druckverluste und Schallwerte beachten)
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TM-V2A ..
Product classification
Zu- und Abluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Einbauring und Klemmfedern
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
225 mm
Nennbreite
62 mm
Nennhöhe
225 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für160 mm
Nenngröße
Geeignet für160 mm
Article number
0151.0376
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Volumetric flow
60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h / 190 m³/h / at 2 Pa / 8 Pa / 22 Pa / 48 Pa
Weight
0.5 kg
Sound power level
35 dB(A) / at max. 180 m³/h
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0376
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D