??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFZ 16 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0367
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TFZ 16 ,Tellerventil für Zuluft
GTIN number
4012799513674
Description text
Tellerventil für Zuluft, Stahlblech, weiß, DN 160, für Wohnungslüftung max. 160 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 16 erforderlich
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TFZ ..
Product classification
Zuluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
190 mm
Nennbreite
190 mm
Nennhöhe
190 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für160 mm
Nenngröße
Geeignet für160 mm
Article number
0151.0367
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.4 kg
Suitable for nominal size
160 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/1510367
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D