??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFZ 10 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0364
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TFZ 10 ,Tellerventil für Zuluft
GTIN number
4012799513643
Description text
Tellerventil für Zuluft, Stahlblech, weiß, DN 100, für Wohnungslüftung max. 30 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 10 erforderlich
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TFZ ..
Product classification
Zuluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
130 mm
Nennbreite
130 mm
Nennhöhe
130 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für100 mm
Nenngröße
Geeignet für100 mm
Article number
0151.0364
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.2 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0364
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D