??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFA 16 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0372
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TFA 16 ,Tellerventil für Abluft
GTIN number
4012799513728
Description text
Tellerventil für Abluft, Stahlblech, weiß, DN 160, für Wohnungslüftung max. 160 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 16 erforderlich
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TFA ..
Product classification
Abluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
190 mm
Nennbreite
190 mm
Nennhöhe
190 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für160 mm
Nenngröße
Geeignet für160 mm
Article number
0151.0372
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.36 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0372
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D