??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFA 15 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0371
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TFA 15 ,Tellerventil für Abluft
GTIN number
4012799513711
Description text
Tellerventil für Abluft, Stahlblech, weiß, DN 150, für Wohnungslüftung max. 150 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 15 erforderlich
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TFA ..
Product classification
Abluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
188 mm
Nennbreite
190 mm
Nennhöhe
160 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für150 mm
Nenngröße
Geeignet für150 mm
Article number
0151.0371
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.36 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0371
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D