??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFA 12 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0370
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
Product description
TFA 12 ,Tellerventil für Abluft
GTIN number
4012799513704
Description text
Tellerventil für Abluft, Stahlblech, weiß, DN 125, für Wohnungslüftung max. 60 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 12 erforderlich
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
Product series
TFA ..
Product classification
Abluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
Anschlussart
4
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
160 mm
Nennbreite
160 mm
Nennhöhe
188 mm
Nenndurchmesser
Geeignet für125 mm
Nenngröße
Geeignet für125 mm
Article number
0151.0370
Customs Tariff Number
84818073
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.26 kg
Packing unit
1 piece(s)
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0370
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D