??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MT-Ü160/150 - Ventilation duct coupling
Bill of material
0059.0990
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Lüftungsrohrübergang, MT-Ü160/150
GTIN number
4012799599906
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Lüftungsrohrübergang, symmetrisch, von MT-Rohren auf Lüftungsgeräte mit Stutzen oder Wickelfalzrohr DN 160 oder DN 150
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOtherm
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
beliebig
Verlegung
Aufputz
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
rund
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0059.0990
Customs Tariff Number
40169300
LOD Destination
LOD Level
Weight
0.1 kg
Nominal size
160/150 mm
Internal diameter
200/160/150 mm
External diameter
200 mm
Width
150 mm
Height
120 mm
Depth
80 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
Model
symmetrical
Material
EPDM rubber
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0990/
Preview - Generation
Preview
3D
Characteristics Graph
2D