??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-WL100 80/150 - Bracket
Bill of material
0018.0495
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Winkel, MF-WL100 80/150
GTIN number
4012799184959
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Winkel zum 90° Übergang von Einschubadapter MF-WE63 auf Ventil DN 100, 80 mm hoch, Stutzenlänge 310 mm
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOflex
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
waagerecht
Verlegung
Unterputz
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
Sonderform
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0018.0495
Customs Tariff Number
73079980
LOD Destination
LOD Level
Air direction
Ventilation and air extraction
Installation site
Ceiling / Floor / Wall
Material
Sheet steel, galvanised
Weight
0.9 kg
Nominal size
100 mm
Width
263 mm
Height
390 mm
Depth
150 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0018.0495/
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D