??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-V63 - Distributor
Bill of material
0059.0970
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Luftverteiler, MF-V63
GTIN number
4012799599708
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit Revisionsöffnung, für 8 x Flexrohr MF-F63, Zuleitung DN 125, Breite x Höhe x Tiefe: 435 x 150 x 270 mm
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOflex
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
waagerecht
Verlegung
Unterputz
Dämmung
Schalldämmung
Dämmmaterial
Kunststoff EPP
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
Sonderform
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0059.0970
Customs Tariff Number
39174000
LOD Destination
LOD Level
Air direction
Ventilation and air extraction
Voulumetric flow
160 (recommended) m³/h
Installation site
Ceiling / Wall / Floor
Synthetic material definition
PVC-free
Weight
0.86 kg
Connection diameter
125 mm
Flexible steel duct connection diameter
63 mm
Number of couplings
8
Width
435 mm
Height
150 mm
Depth
270 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0970/
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D