??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-FST63 - End plug
Bill of material
0059.0976
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Endstopfen, MF-FST63
GTIN number
4012799599760
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F63, VE: 10 Stück
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOflex
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
waagerecht
Verlegung
Unterputz
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
rund
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0059.0976
Customs Tariff Number
39174000
LOD Destination
LOD Level
Material
Polyethylene (PE)
Weight
0.05 kg
Suitable for nominal size
63 mm
Width
130 mm
Height
60 mm
Depth
90 mm
Packing unit
10 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0976/
Preview - Generation
Preview
3D
Characteristics Graph
2D