0093.0196
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Shutters
ZVR
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/shutters/zvr/zvr_45.prj},{NB=0093.0196(architecture400)},{ARTNR=0093.0196},{CTN=73079100},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{I=outside},{IS=Thin wall},{IP=vertical / horizontal},{M=Sheet steel, galvanised},{W=1.5},{SFNS=450},{WD=526},{H=526},{D=1},{PU=1},{R=C},{GE=4012799931966},{A=526},{B=456},{C=1},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ZVR 45 - Connection frame for fixing AS 45 and RS 45 shutters
Bill of material
0093.0196
Article number
0093.0196
Customs Tariff Number
73079100
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Installation
outside
Installation site
Thin wall
Installation position
vertical / horizontal
Material
Sheet steel, galvanised
Weight
1.5
kg
Suitable for nominal diameter
450
mm
Width
526
mm
Height
526
mm
Depth
1
mm
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799931966
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D