??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
MAICO
Описание
WS 75 RSUP - Rohbaumontage-Set
Спецификация
0093.1616
Article number
0093.1616
Customs Tariff Number
84199085
LOD Destination
LOD Level
Housing material
Sheet steel, powder coated
Colour
Traffic black, RAL 9017
Weight
9.77 kg
Width
534 mm
Height
1066 mm
Depth
152 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
GTIN (EAN)
4012799992547
VARGROUPS
0.000
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D