??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WS 75 Powerbox S - Lüftungsgerät
Stückliste
0095.0645
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
MAICO
Revisionsdatum der Datei
20220523
Webadresse des Herstellers
https://www.maico-ventilatoren.com/
GTIN-Nummer
4012799956457
Beschreibungstext
Lüftungsgerät WS 75 Powerbox S mit Wärmerückgewinnung. DN 100 Fort-und Außenluftanschluss seitlich. Die Powerbox beinhaltet die hochwertige Raumluftsteuerung RLS G1 WS aus Glas, einen hoch effizienten Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, volumenstromkonstante EC-Radialventilatoren in Außenluft und Fortluft, Temperatur- und Feuchteüberwachung, 2 x ISO Coarse 80 % (G4) Filter, Volumenstrombereich von 20 bis 70 m³/h, Ausführung: Einbau an die (abgehängte) Decke oder Innenwand, notwendiges Zubehör: Steckverbinder SVR 100
Anlagenart
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
expandiertes Polypropylen (EPP)
Einbauart
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
elektrisch
Produktname
WS 75 Powerbox S
max. Volumenstrom Zuluft
70 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
50 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
20 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
70 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
50 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
20 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0115 kW
Nennstrom
0.2 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
20.00 dB(A)
Syphon
Nein
Kondensatwanne
Nein
Minimale Umgebungstemperatur
10.00 °C
Maximal abgestrahlter Schallleistungspegel
39 dB (A)
Wärmebereitstellungsgrad
93 / at 20 %
Schalldämmmaß Rw
31 (mit Kombiwandst.) und 37 (mit Laibungse.) je nach Einbausituation dB
Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w
56 (mit Kombiwandst.) und 62 (mit Laibungse.) je nach Einbausituation dB
mittlere spezifische elektrische Leistungsaufnahme
6.1 W/(m³/h)
Artikelnummer
0095.0645
Zolltarifnummer
84195080
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Ausführung
Fort- und Außenluftanschluss seitlich
Anzahl Lüftungsstufen
4
Fördervolumen
20 / 30 / 40 / 50 / (max. Fördervolumen 70) m³/h
SEC average
-40.82 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse
A
Spannungsart
Wechselstrom
Maximale Leistungsaufnahme
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5 W
Stand-By-Leistungsaufnahme
< 1 W
Imax
0.2 A
Schutzart
IP 00
Elektrische Steckverbindung
Klemme
Einbauort
(Abgehängte) Decke / Innenwand
Einbauart
Unterputz
Material Wärmetauscher
Kunststoff
Material Innenverkleidung
EPP
Farbe
verkehrsweiß RAL 9016 (Feinstruktur matt)
Gewicht
17.5 kg
Filterart
Außen- und Abluftfilter
Filterklasse
ISO Coarse 80 % (G4) / optional ISO ePM1 60 % (F7)
Anschlussdurchmesser
75 / 100 mm
Breite
640 mm
Höhe
1040 mm
Tiefe
155 mm
Fördermitteltemperatur bei IMax
-15 up to 60 °C
Wärmetauscherbauart
Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom
Zulässige Feuchte im Aufstellraum
80 %
Frostschutzschaltung
ja
Filterüberwachung
zeitgesteuert
MODBUS-Schnittstelle
integriert
Schalldruckpegel
15 / 16 / 19 / 20 / Unterputzmontage, Abstand 1 m Freifeldbedingungen dB(A)
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w
56 / gemessen mit Rückschlagklappe und Kombi-Wandstutzen, 62 gemessen mit Rückschlagklappe und Laibungselement dB
Bewertetes Schalldämmmass Rw,R
31 / gemessen mit Rückschlagklappe und Kombi-Wandstutzen, 37 gemessen mit Rückschlagklappe und Laibungselement dB
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799956457
Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2)
75 %
Produktvideo
https://www.youtube.com/watch?v=C3ZJnKlc6Bw
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D