??
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
MAICO
Popis
WS 470 K - Centralised ventilation unit
Kusovník
0095.0230
LOD Destination
Úroveň LOD
Produktname
WS 470 K
minimaler Fördervolumen
80 m3/h
maximaler Fördervolumen
470 m3/h
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (SEV)
A
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0870 kW
Nennstrom
2.00 A
Bezeichnung der Zulassung
DIBT Zulassung
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Gehäuse-Werkstoff
Metall
Masse (netto)
67.000 kg
Filtertyp
G4, F7
Anschlussdurchmesser
160 mm
Breite
841 mm
Höhe
857 mm
Länge
598 mm
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. Umgebungstemperatur
40 °C
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Ausführung
Linksausführung
Art der Zusatzheizung/-kühlung
Vorheizregister
Frostschutz
elektrisch
max. Schalldruckpegel am Gerät
42 dB(A)
Manufacturer’s reference number
0095.0230
GTIN-Nummer
4012799952305
Customs Tariff Number
84195080
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister und Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft links, Fördervolumen 80 - 470 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0230/
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D