??
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
MAICO
Popis
WS 320 KRET - Centralised ventilation unit
Kusovník
0095.0267
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
MAICO
Revisionsdatum der Datei
20230118
GTIN-Nummer
4012799952671
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister und Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft rechts, Fördervolumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung beantragt, Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
Metall
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
elektrisch
Ausführung
Rechtsausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
WS 320 KRET
max. Volumenstrom Zuluft
320 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
250 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
320 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
250 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0360 kW
Nennstrom
1.50 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 / 60 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
36 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
44 dB (A)
Article number
0095.0267
Customs Tariff Number
84195080
LOD Destination
Úroveň LOD
Air flow volume
80 - 320 m³/h
SEC average
-40.2 kWh/(m²*a)
Energy efficiency class
A
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230 V
Frequency
50 / 60 Hz
Power consumption in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
36 W
Stand-by power consumption
< 1 W
Imax
11.0 A
Degree of protection
IP 40
DIBT approval
Applied for
PHI certification
Yes
System type
Centralised
Housing Material
Galvanised sheet steel, powder coated
Heat exchanger material
Synthetic material
Inner coating material
Plastic EPP
Colour
Traffic white (RAL 9016)
Hmotnost
69.612 kg
Filter class
ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7)
Connection diameter
160 mm
Width
841 mm
Height
857 mm
Depth
598 mm
Airstream temperature at IMax
-20 up to 40 °C
Max. degree of heat provision in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
93 %
Heat exchanger construction type
Enthalpy cross-counterflow
Bypass
No
Frost protection
integrated
Enthalpy heat exchanger
Yes
Antifreeze circuit
Yes
Summer circuit
ECO exhaust air / ECO supply air
Filter monitoring
with time control
Humidity control
integrated
CO2-control (optional)
SKD
Air quality control (optional)
EAQ 10/3
KNX connection (optional)
K-SM
MODBUS interface
integrated
Control unit included in scope of delivery
RLS 1 WR, App
Control unit (optional)
RLS T2 WS
EnOcean wireless integration (optional)
E-SM
Mobile control
Yes
Housing emission sound pressure level
36 dB(A) / Spacing 1m, sound absorption 10 m²
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0267/
SPI value in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
0.17 Wh/m³
Connection diameter of condensation drain
1 1/2" (Siebventil)
Humidity recovery with enthalpy heat exchanger in accordance with DIN EN 13141-7 (A2)
68 %
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D