??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WS 320 KBR - Zentrales Lüftungsgerät
Stückliste
0095.0264
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
MAICO
Revisionsdatum der Datei
20230118
GTIN-Nummer
4012799952640
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister, Bypass und Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft rechts, Fördervolumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung beantragt, Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
Metall
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
elektrisch
Ausführung
Rechtsausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
WS 320 KBR
max. Volumenstrom Zuluft
320 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
250 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
320 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
250 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0370 kW
Nennstrom
1.50 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 / 60 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
36 dB(A)
Syphon
ja
Kondensatwanne
ja
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
44 dB (A)
Artikelnummer
0095.0264
Zolltarifnummer
84195080
LOD Ziel
LOD Level
Fördervolumen
80 - 320 m³/h
SEC average
-42.5 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse
A+
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7)
37 W
Stand-By-Leistungsaufnahme
< 1 W
Imax
11.0 A
Schutzart
IP 40
DIBT-Zulassung
beantragt
PHI-Zertifizierung
Ja
Systemart
zentral
Material Gehäuse
verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Wärmetauscher
Kunststoff
Material Innenverkleidung
Kunststoff EPP
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Gewicht
67.0 kg
Filterklasse
ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7)
Anschlussdurchmesser
160 mm
Breite
841 mm
Höhe
857 mm
Tiefe
598 mm
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 bis 40 °C
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7)
96 %
Wärmetauscherbauart
Kreuz-Gegenstrom
Bypass
Ja
Vorheizregister
integriert
Enthalpie-Wärmetauscher
nein
Frostschutzschaltung
Ja
Sommerschaltung
ECO-Abluft / ECO-Zuluft
Filterüberwachung
zeitgesteuert
Feuchteregelung
integriert
CO2-Regelung (optional)
SKD
Luftqualitätsregelung (optional)
EAQ 10/3
KNX-Anbindung (optional)
K-SM
MODBUS-Schnittstelle
integriert
Bedienteil im Lieferumfang
RLS 1 WR, App
Bedienteil (optional)
RLS T2 WS
Funkintegration EnOcean (optional)
E-SM
Mobile Ansteuerung
Ja
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung
36 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m²
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0264/
SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7)
0.18 Wh/m³
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf
1 1/2" (Siebventil)
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D