??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WS 300 Flat L - Zentrales Lüftungsgerät
Stückliste
0095.0141
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revisionsdatum der Datei
20230912
GTIN-Nummer
4012799952619
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren, Konstant-Volumenstromregelung und zwei Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauschern, Zu- und Abluft links (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach), Fördervolumen 80 - 300 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung, KNX-/ Modbus- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
101
Einbauart
wand- oder Deckeneinbau
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
unbesetzt
Ausführung
Linksausführung
Luftleitungsanschlüsse
horizontal
Aufstellung
innen
Produktname
WS 300 Flat L
max. Volumenstrom Zuluft
300.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
210.000 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80.000 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
300.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
210.000 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80.000 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.039 kW
Nennstrom (Grundgerät)
0.170 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
38.500 dB(A)
Syphon
Nein
Kondensatwanne
Nein
SA700ID38
10
SA700ID39
46.5
Artikelnummer
0095.0141
Zolltarifnummer
84195080
LOD Ziel
LOD Level
Fördervolumen
80 - 300 m³/h
SEC average
-39 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse
A
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7)
39 W
Stand-By-Leistungsaufnahme
< 1 W
Imax
1.5 A
Schutzart
IP 00
DIBT-Zulassung
Ja
PHI-Zertifizierung
Nein
Systemart
zentral
Material Gehäuse
Kunststoff EPP / Stahlblech
Material Wärmetauscher
Kunststoff
Material Innenverkleidung
Kunststoff EPP
Farbe
schwarz / verkehrsweiß
Gewicht
42 kg
Filterklasse
G4/F7 ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7)
Anschlussdurchmesser
160 mm
Breite
700 mm
Höhe
300 mm
Tiefe
1500 mm
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 bis 50 °C
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7)
91 %
Wärmetauscherbauart
Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom
Bypass
Nein
Vorheizregister
Nein
Enthalpie-Wärmetauscher
Ja
Frostschutzschaltung
Ja
Sommerschaltung
ECO-Abluft / ECO-Zuluft
Filterüberwachung
zeitgesteuert (optional über Differenzdruck)
Feuchteregelung
integriert
CO2-Regelung
SKD
Luftqualitätsregelung (optional)
EAQ 10/3
KNX-Anbindung (optional)
K-SM
MODBUS-Schnittstelle
integriert
Bedienteil im Lieferumfang
RLS 1 WR, App dB(A)
Bedienteil (optional)
RLS T1 WS,RLS T2 WS, RLS G1 WS
Funkintegration EnOcean (optional)
E-SM
Mobile Ansteuerung
Ja
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung
37 / (Spacing 1m, sound absorption 10 m2) dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0141/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D