??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WS 300 Flat KBL - Zentrales Lüftungsgerät
Stückliste
0095.0145
Blattnummer der Richtlinie
23
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revisionsdatum der Datei
20230912
GTIN-Nummer
4012799951452
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren, Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Vorheizregister, Bypass und zwei Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauschern, Zu- und Abluft links (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach), Fördervolumen 80 - 300 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung, KNX-/ Modbus- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
expandiertes Polypropylen (EPP)
Einbauart
wand- oder deckenhängend
Wärmequelle
Außenluft
Frostschutz
sonstige herstellerspezifische Ausführungen
Ausführung
Linksausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
WS 300 Flat KBL
max. Volumenstrom Zuluft
300.00 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
230.00 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80.00 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
300.00 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
230.00 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80.00 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.04 kW
Nennstrom (Grundgerät)
1.50 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Umgebungstemperatur
50 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
37.00 dB(A)
Syphon
Nein
Kondensatwanne
Nein
Minimale Umgebungstemperatur
-20.000 °C
Maximal abgestrahlter Schallleistungspegel
47.000 dB (A)
Artikelnummer
0095.0145
Zolltarifnummer
84195080
LOD Ziel
LOD Level
Fördervolumen
80 - 300 m³/h
SEC average
-39 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse
A
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7)
39 W
Stand-By-Leistungsaufnahme
< 1 W
Imax
10.8 A
Schutzart
IP 00
DIBT-Zulassung
Ja
PHI-Zertifizierung
Nein
Systemart
zentral
Kunststoff EPP / Stahlblech
Kunststoff EPP / Stahlblech
Material Wärmetauscher
Kunststoff
Material Innenverkleidung
Kunststoff EPP
Farbe
schwarz / verkehrsweiß
Gewicht
43.7 kg
Filterklasse
G4/F7 ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7)
Anschlussdurchmesser
160 mm
Breite
700 mm
Höhe
300 mm
Tiefe
1500 mm
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 bis 50 °C
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7)
91 %
Wärmetauscherbauart
Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom
Bypass
Ja
Vorheizregister
integriert
Enthalpie-Wärmetauscher
Ja
Frostschutzschaltung
Ja
Sommerschaltung
ECO-Abluft / ECO-Zuluft
Filterüberwachung
zeitgesteuert (optional über Differenzdruck)
Feuchteregelung
integriert
CO2-Regelung
SKD
Luftqualitätsregelung (optional)
EAQ 10/3
KNX-Anbindung (optional)
K-SM
MODBUS-Schnittstelle
integriert
Bedienteil im Lieferumfang
RLS 1 WR, App
Bedienteil (optional)
RLS T1 WS,RLS T2 WS, RLS G1 WS
Funkintegration EnOcean (optional)
E-SM
Mobile Ansteuerung
Ja
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung
37 / (Spacing 1m, sound absorption 10 m2) dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799951452
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0145/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D