0082.0120
MAICO
Accessories
Air treatment
Air heater
Water air heater
wrh
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/air_heater/water_air_heater/wrh/wrh_25_4.prj},{NB=0082.0120(architecture400)},{ARTNR=0082.0120},{CTN=84195080},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{IP=vertical / horizontal},{HM=Sheet steel, galvanised},{W=7.6},{NS=250},{OCS=2268},{WD=385},{H=333},{D=380},{AHT=Water},{HPR=8300},{MF=233},{IT=70},{RFT=50},{MWT=100},{MWP=6},{WPD=5300},{PU=1},{R=C},{GE=4012799821205}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WRH 25-4 - Water-air heater, steel sheet, galvanized, 8.3 kW, DN 250
Bill of material
0082.0120
Article number
0082.0120
Customs Tariff Number
84195080
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Installation position
vertical / horizontal
Housing material
Sheet steel, galvanised
Weight
7.6
kg
Nominal size
250
mm
Open cross section
2268
cm²
Width
385
mm
Height
333
mm
Depth
380
mm
Air heater type
Water
Heater power rating
8300
W
Mass flow
233
kg/h
Inlet temperature
70
°C
Return flow temperature
50
°C
Max water temperature
100
°C
Max water pressure
6
bar
Water pressure difference
5300
Pa
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799821205
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D