??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WRH 25-4 - Wasser-Lufterhitzer, Stahlblech, verzinkt, 8,3 kW, DN 250
Stückliste
0082.0120
Artikelnummer
0082.0120
Zolltarifnummer
84195080
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
7.6 kg
Nennweite
250 mm
Freier Querschnitt
2268 cm²
Breite
385 mm
Höhe
333 mm
Tiefe
380 mm
Lufterhitzerart
Wasser
Heizleistung
8300 W
Massenstrom
233 kg/h
Vorlauftemperatur
70 °C
Rücklauftemperatur
50 °C
Max. Wassertemperatur
100 °C
Max. Wasserdruck
6 bar
Druckdifferenz Wasser
5300 Pa
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799821205
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D