??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WRH 20-2 - Wasser-Lufterhitzer, Stahlblech, verzinkt, 5,0 kW, DN 200
Stückliste
0082.0119
Artikelnummer
0082.0119
Zolltarifnummer
84195080
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
5.2 kg
Nennweite
200 mm
Freier Querschnitt
1701 cm²
Breite
305 mm
Höhe
258 mm
Tiefe
380 mm
Lufterhitzerart
Wasser
Heizleistung
5000 W
Massenstrom
210 kg/h
Vorlauftemperatur
70 °C
Rücklauftemperatur
50 °C
Max. Wassertemperatur
100 °C
Max. Wasserdruck
6 bar
Druckdifferenz Wasser
11100 Pa
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799821199
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D