??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
WH 100 - Wandhülse für Ventilatoren der Nennweite 100, Kunststoff,
Stückliste
0059.1030
Artikelnummmer
0059.1030
Zolltarifnummer
39172310
LOD Destination
LOD Level
AX
Einbauort
Wand / Decke
Material
Kunststoff
Gewicht
0,6 kg
Geeignet fur Nennweite
100 mm
Breite
114 mm
Höhe
114 mm
Tiefe
500 mm
Erforderliche Kernbohrung
mind. 115 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
A
GTIN (EAN)
4012799990017
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D