??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TRE 1,6-2 - 5-Stufen-Transformator, Wechselstrom, Maximalbelastung 1,6 A
Stückliste
0157.0158
Artikelnummer
0157.0158
Zolltarifnummer
85043180
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50/60 Hz
Nennleistung
288 W
Maximalbelastung
1.6 A
Schutzart
IP 54
Sekundärspannung
85/115/150/180/230 V
Einbauart
Aufputz
Material Gehäuse
Kunststoff
Farbe
hellgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht
2.75 kg
Breite
195 mm
Höhe
148 mm
Tiefe
175 mm
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799571582
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D