??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TR 6,6-2 - 5-Stufen-Transformator, Drehstrom, Maximalbelastung 6,6 A
Stückliste
0157.0150
Artikelnummer
0157.0150
Zolltarifnummer
85043200
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Spannungsart
Drehstrom
Bemessungsspannung
400 V
Netzfrequenz
50/60 Hz
Nennleistung
3.300 W
Maximalbelastung
6.6 A
Schutzart
IP 54
Sekundärspannung
105/150/190/250/400 V
Einbauart
Aufputz
Material Gehäuse
Metall
Farbe
hellgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht
10.032 kg
Breite
400 mm
Höhe
300 mm
Tiefe
240 mm
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799571506
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D