0157.0150
MAICO
Accessories
Speed controller, frequency converter and transformers
5-step transformer
TR-2
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/speed_controller/5_step_transformers/tr_2/tr_6_6_2.prj},{NB=0157.0150(architecture40050/60105/150/190/250/400)},{ARTNR=0157.0150},{CTN=85043200},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Three-phase AC},{RV=400},{F=50/60},{NO=3.300},{MAXL=6.6},{DP=IP 54},{SV=105/150/190/250/400},{TI=Surface-mounted},{HM=Metal},{C=Light grey, similar to RAL 7035},{W=10.032},{WD=400},{H=300},{D=240},{AT=0 up to 40},{PU=1},{R=C},{GE=4012799571506},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TR 6,6-2 - 5-step transformer, three-phase AC, maximum loading 6.6 A
Bill of material
0157.0150
Article number
0157.0150
Customs Tariff Number
85043200
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Type of voltage
Three-phase AC
Rated voltage
400
V
Frequency
50/60
Hz
Nominal output
3.300
W
Maximum load
6.6
A
Degree of protection
IP 54
Secondary voltage
105/150/190/250/400
V
Type of installation
Surface-mounted
Housing material
Metal
Colour
Light grey, similar to RAL 7035
Weight
10.032
kg
Width
400
mm
Height
300
mm
Depth
240
mm
Ambient temperature
0 up to 40
°C
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799571506
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D