??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TR 0,8-2 - 5-Stufen-Transformator, Drehstrom, Maximalbelastung 0,8 A
Stückliste
0157.0148
Artikelnummer
0157.0148
Zolltarifnummer
85043180
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Spannungsart
Drehstrom
Bemessungsspannung
400 V
Netzfrequenz
50/60 Hz
Nennleistung
400 W
Maximalbelastung
0.8 A
Schutzart
IP 54
Sekundärspannung
105/150/190/250/400 V
Einbauart
Aufputz
Material Gehäuse
Kunststoff
Farbe
hellgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht
1.926 kg
Breite
248 mm
Höhe
195 mm
Tiefe
205 mm
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799571483
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D