0157.0992
MAICO
Accessories
Switches and room air controls
Motor protection switch
TMS
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/switches_and_room_air_controls/motor_protection_switch/tms/tms.prj},{NB=0157.0992(architecture,400)},{ARTNR=0157.0992},{CTN=85364900},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{SS=Three-phase AC},{BS=24-240},{NZ=50/60},{MB=3},{SA=IP 20},{EA=Control cabinet},{G=0.15},{B=23},{H=84},{T=104},{UT=-25 to 60},{ES=Ex II (2) D [Ex t] / Ex II (2) G [Ex e]},{V=1},{SR=C},{GE=4012799579922},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TMS - PTC thermistor triggering device for explosion proof three-phase AC fans DZ... Ex e for installation in control cabinets
Bill of material
0157.0992
Article number
0157.0992
Customs Tariff Number
85364900
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Type of voltage
Three-phase AC
Rated voltage
24-240
V
Frequency
50/60
Hz
Maximum load
3
A
Degree of protection
IP 20
Type of installation
Control cabinet
Weight
0.15
kg
Width
23
mm
Height
84
mm
Depth
104
mm
Ambient temperature
-25 to 60
°C
EX designation according to standard
Ex II (2) D [Ex t] / Ex II (2) G [Ex e]
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799579922
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D