??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TMS - Kaltleiterauslösesystem für explosionsgeschützte Drehstromventilatoren DZ... Ex e zum Einbau in Schaltschränke
Stückliste
0157.0992
Artikelnummer
0157.0992
Zolltarifnummer
85364900
LOD Ziel
LOD Level
Spannungsart
Drehstrom
Bemessungsspannung
24-240 V
Netzfrequenz
50/60 Hz
Maximalbelastung
3 A
Schutzart
IP 20
Einbauart
Schaltschrank
Gewicht
0.15 kg
Breite
23 mm
Höhe
84 mm
Tiefe
104 mm
Umgebungstemperatur
-25 bis 60 °C
EX-Bezeichnung nach Norm
Ex II (2) D [Ex t] / Ex II (2) G [Ex e]
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799579922
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D