??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TH 16 - Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur
Stückliste
0157.0748
Artikelnummer
0157.0748
Zolltarifnummer
90321020
LOD Ziel
LOD Level
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
4 Hz
Nennleistung
16 W
Schutzart
IP 54
Einbauart
Aufputz
Gewicht
0.3 kg
Breite
115 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
68 mm
Umgebungstemperatur
50 °C
Schaltdifferenz
0 to 50
Schaltdifferenz
ca. 1 K
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799577485
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D