0157.0748
MAICO
Accessories
Thermostats and temperature control systems
Thermostats
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/thermostats_and_temperature_control_systems/thermostats/th_16.prj},{NB=0157.0748(architecture4004)},{ARTNR=0157.0748},{CTN=90321020},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Alternating current},{RV=230},{F=4},{NO=16},{DP=IP 54},{TI=Surface-mounted},{W=0.3},{WD=115},{H=150},{D=68},{AT=50},{TSR=0 to 50},{SD=approx. 1.5 K},{PU=1},{R=C},{GE=4012799577485},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TH 16 - Thermostat for controlling fans depending on the air temperature
Bill of material
0157.0748
Article number
0157.0748
Customs Tariff Number
90321020
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230
V
Frequency
4
Hz
Nominal output
16
W
Degree of protection
IP 54
Type of installation
Surface-mounted
Weight
0.3
kg
Width
115
mm
Height
150
mm
Depth
68
mm
Ambient temperature
50
°C
Switching differential
0 to 50
Switching differential
approx. 1.5 K
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799577485
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D