??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
STX 4 - Drehzahlsteller für Aufputz-Installation, Maximalbelastung 4 A
Stückliste
0157.1563
Artikelnummer
0157.1563
Zolltarifnummer
85334090
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Maximalbelastung
4 A
Mindestbelastung
0.4 A
Schutzart
IP 44
Einbauart
Aufputz
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht
0.24 kg
Breite
82 mm
Höhe
89 mm
Tiefe
69 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799992288
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D