0157.1562
MAICO
Accessories
Speed controller, frequency converter and transformers
Infinitely variable speed controller
STX
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/speed_controller/infinitely_variable_speed_controller/stx/stx_2_5.prj},{NB=0157.1562(architecture400)},{ARTNR=0157.1562},{CTN=85334090},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Alternating current},{RV=230},{MAXL=2.5},{MINL=0.2},{DP=IP 44},{TI=Surface or recess mounting},{C=White, similar to RAL 9010},{W=0.16},{WD=82},{H=89},{D=69},{PU=1},{R=C},{GE=4012799992271}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
STX 2,5 - Speed controller for surface- or recess-mounted installation, maximum loading 2.5 A
Bill of material
0157.1562
Article number
0157.1562
Customs Tariff Number
85334090
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230
V
Maximum load
2.5
A
Minimum load
0.2
A
Degree of protection
IP 44
Type of installation
Surface or recess mounting
Colour
White, similar to RAL 9010
Weight
0.16
kg
Width
82
mm
Height
89
mm
Depth
69
mm
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799992271
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D