??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
STX 2,5 - Drehzahlsteller für Aufputz- oder Unterputz-Installation, Maximalbelastung 2,5 A
Stückliste
0157.1562
Artikelnummer
0157.1562
Zolltarifnummer
85334090
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Maximalbelastung
2.5 A
Mindestbelastung
0.2 A
Schutzart
IP 44
Einbauart
Auf- oder Unterputz
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht
0.16 kg
Breite
82 mm
Höhe
89 mm
Tiefe
69 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799992271
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D