0059.0995
MAICO
Accessories
Air treatment
Sound absorber
SB
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/sound_absorber/sb/sb_12_16.prj},{NB=0059.0995(architecture400)},{ARTNR=0059.0995},{CTN=84159000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{M=Plastic EPP},{WG=1.74},{W=435},{H=365},{D=220},{IL63=2},{IL125=8},{IL250=12},{IL500=20},{IL1=38},{IL2=47},{IL4=40},{IL8=35},{PU=1},{R=K},{GE=4012799599951}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
SB 12/16 - Sound absorber box
Bill of material
0059.0995
Article number
0059.0995
Customs Tariff Number
84159000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Material
Plastic EPP
Weight
1.74
kg
Width
435
mm
Height
365
mm
Depth
220
mm
Insertion loss at 63 kHz
2
dB
Insertion loss at 125 kHz
8
dB
Insertion loss at 250 kHz
12
dB
Insertion loss at 500 kHz
20
dB
Insertion loss at 1 kHz
38
dB
Insertion loss at 2 kHz
47
dB
Insertion loss at 4 kHz
40
dB
Insertion loss at 8 kHz
35
dB
Packing unit
1
piece(s)
Range
K
GTIN (EAN)
4012799599951
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D