??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
SB 12/16 - Schalldämpfer-Box
Stückliste
0059.0995
Artikelnummer
0059.0995
Zolltarifnummer
84159000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Material
Kunststoff EPP
Gewicht
1.74 kg
Breite
435 mm
Höhe
365 mm
Tiefe
220 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
8 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
12 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
20 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
38 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
47 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
40 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
35 dB
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799599951
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D