??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 20/50-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0604
Artikelnummer
0092.0604
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
2.15 kg
Anschlussdurchmesser
200 mm
Geeignet für Nennweite
200 mm
Breite
310 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
17 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
37 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
26 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
14 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
15 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799926047
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D