??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 20-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0597
Artikelnummer
0092.0597
Zolltarifnummer
76169990
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Ausführung
25 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
1.5 kg
Anschlussdurchmesser
200 mm
Geeignet für Nennweite
200 mm
Breite
260 mm
Höhe
260 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
4 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
9 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
21 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
28 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
12 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
13 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799925972
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D